-
DC2186A - Schematic9/15/2014PDF27K
製品概要
製品概要
デモ回路2186A-Aおよび2186A-Bは、昇圧/反転構成のLT8580EDDが特徴です。デモ回路は、サイズが小さく、部品点数も少なくて済みます。DC2186A-A昇圧デモ用ボードは、3V~10Vのソースを120mAで12Vに変換するように設計されています。DC2186A-B 2インダクタ反転(Cuk)デモ用ボードは、5V~12Vのソースを150mAで –12Vに変換します。様々な入力電圧レベルでの最大負荷電流については、マニュアルの図を参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC2186A - Demo Manual9/15/2014PDF246K
-
DC2186A - Design Files9/15/2014ZIP2M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。