-
DC2175A - Schematic8/17/2016PDF46K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2175A is an active clamp forward converter with synchronous rectification featuring the LT3752/LT8311 chipset.
This circuit was designed to demonstrate the high levels of performance, efficiency and high power. It operates at 200kHz and produces a regulated 12V, 13A output from a wide input voltage range of 9V to 36V, making it well suited for telecom, industrial, and other applications. Synchronous rectification helps to attain efficiency exceeding 93%.
関連資料
-
DC2175A - Demo Manual8/17/2016PDF306K
-
DC2175A - Design Files8/17/2016ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。