製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2174A-B is a high current, high efficiency, dual-phase single-output synchronous buck converter featuring the LTC3882EUJ, a dual output voltage mode controller. The DC2174A-B operates with a 7V to 14V input voltage and is configured for 1V output at 70A. The output voltage adjustment range is 0.5V to 2V. The LTC3882 has the PMBus interface and power system management functions.


 


対象となる製品

ソフトウェア

設計ツール

LTpowerPlay®
LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。