-
DC2172A - Schematic2/13/2015PDF26K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2172A is a high input voltage, 400mA step-down regulator featuring the LTC7138. The output of the regulator can be programmed for either 5V, 3.3V or 1.8V with on-board jumpers or is adjustable from 800mV to VIN using an optional feedback divider. The input voltage range is from 4V to 140V. The LTC7138’s Burst Mode® operation, low quiescent current and internal top FET switch provide high efficiency over a wide range of loads.
対象となる製品
関連資料
-
DC2172A - Demo Manual2/13/2015PDF434K
-
DC2172A - Design Files2/13/2015ZIP2M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。