製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2171A-B features the LTM4625 μModule® regulator, a tiny low profile high performance step-down regulator. The LTM4625 has an operating input voltage range of 4V to 20V and is able to provide an output current of up to 5A. The output voltage is jumper-selectable and can be set to 1.0V, 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5V or a user-defined value from 0.6V to 5V. The LTM4625 is a complete DC/DC point-of-load regulator in a 6.25mm × 6.25mm × 5.01mm BGA package requiring only a few input and output capacitors.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。