-
Hot Swap Controllers8/2/2023PDF0 M
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2161A showcases the LTC4231 Micropower Hot Swap™ Controller in a 12V, 3A application. Included on the board are input overvoltage and reverse voltage protection, input voltage dividers for UV and OV detection, an output voltage LED, jumpers to disable UV/OV, manual and remote enable control, and quiescent current measurement. There are turrets provided to monitor input voltage, output voltage, output status, quiescent current, several ground connections, timer pin, and control the ON pin. Input, output and return voltages are provided on banana jacks.
対象となる製品
関連資料
-
DC2161A - Schematic11/11/2014PDF32K
-
DC2161A - Demo Manual11/11/2014PDF199K
-
DC2161A - Design Files11/11/2014ZIP700K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。