製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2155A is available in two configurations. The DC2155A-A is a dual output synchronous step-down converter featuring the LTC3886, a dual-phase current mode controller. The DC2155A-B is a single output synchronous step-down converter that operates with four phases: two from the LTC3886 and two from LTC3870, a phase extender. Both versions have a PMBus interface and digital power system management functions.

対象となる製品

ソフトウェア

設計ツール

LTpowerPlay®
LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。