製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2154A features the LTM8056, a buck-boost μModule® regulator that accepts input voltages lower, higher or the same as the output, but is also highly efficient due to its four-switch architecture. The output for DC2154A is 24V and the input voltage range is 7V to 58V. The maximum output current is 3A and the switching frequency is 525kHz.
関連資料
設計サポートファイル (1)
Demo Board Schematic (1)
評価用キット マニュアル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。