製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2143A-A is a high efficiency, high density, μModule® regulator with 4.5V to 16V input range. The demo board has two LTM4677 μModule regulators, and the LTM4677 is a dual 18A or single 36A step-down regulator with PMBus power system management. The demo board output voltage is adjustable from 0.5V to 1.8V, and it can supply 72A maximum load current. Please see LTM4677 data sheet for more detailed information.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。