製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2129A features the LTC3119, an 18V, 5A synchronous buck/boost DC/DC converter. The DC2129A has been designed for an input voltage range of 2.5V to 18V with an output voltage (VOUT) set to 5V. For VIN > 5V the output current can be as high as 5A. The unique 4-switch, single inductor architecture provides low noise and seamless operation from input voltages above, below, or equal to the output voltage.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。