製品概要

製品概要

The DC2123B is a 60V four-switch synchronous buck-boost controller that demonstrates the high power capability of the LT3790. The output is 24V and the maximum output current is 5A. The switching frequency is 200kHz and efficiency is as high as 98% for a 24V input.


The LT3790 is capable of high power operation. DC2123B can be altered for increased output power with higher minimum input voltage. If VIN remains always above 20V, IOUT can be increased to 12A+ (for 290W output) by changing RS2 to 4mΩ.

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。