-
DC2121A - Schematic10/20/2014PDF65K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2121A features the LTM4634, a high efficiency, triple 5A/5A/4A step-down power μModule regulator. The input voltage range is from 4.75V to 28V. The output voltage range is 0.8V to 5.5V for Channel 1 and Channel 2, 0.8V to 13.5V for Channel 3. Derating is necessary for certain VIN, VOUT, frequency and thermal conditions. The DC2121A offers access to the TK/SS pins allowing the user to program output tracking or soft-start period. The board operates in continuous conduction mode in heavy load conditions.
対象となる製品
関連資料
-
DC2121A - Demo Manual10/20/2014PDF977K
-
DC2121A - Design Files10/20/2014ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。