製品概要

製品概要

Demonstration circuit DC2111A-B features the LTC3774 in a 4-phase, high output current step-down converter with sub-mΩ DCR sensing. This high performance, high efficiency converter provides 1.2V @ 120A and operates at a switching frequency of 400kHz over an input voltage range of 10V to 14V. The 5mm × 5mm DrMOS and 0.33μH/0.325mΩ inductor provide high efficiency while supplying 30A per phase.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。