-
DC2106B-B - Schematic7/28/2015PDF175K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2106B-B is a high efficiency, high density, paralleled, multi-chip μModule regulator solution with a 4.5V to 16V input range and 130A of output current. The output voltage (1V default value) is adjustable from 0.5V to 1.8V. The demo board has 1× LTM4676A acting as the master controller, and 3× LTM4630 μModule slave controllers. All devices having their outputs paralleled to provide 130A of current. Please see the LTM4676A and LTM4630 data sheets for more detailed information.
関連資料
-
DC2106B-B - Demo Manual7/28/2015PDF1M
-
DC2106B-B - Design Files7/28/2015ZIP2M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。