製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2105A is a 500mA output DC/DC power supply. There are two versions: DC2105A-A is a board featuring LTC3630A, with 4V to 76V input range; DC2105A-B is a board featuring LTC3630, with 4V to 65V input range. The LTC3630 operates in a high efficiency Burst Mode® operation and includes internal high and low side switches. The board provides jumper selected output voltages of 1.8V, 3.3V, 5V and an option for additional voltages. LTC3630 has internal soft-start and a provision for increasing soft-start time.

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。