製品概要

製品概要

Demonstration Circuit 2104A is an off-line boundary conduction mode power factor correction (PFC) boost converter featuring the LT8312. Boundary conduction mode offers inherent MOSFET valley switching to reduce the switching loss and the boost diode zero current switching to remove the diode reverse-recovery loss. The demo board provides a 400V/150W single constant-voltage output suitable for applications requiring regulated input voltage.

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。