-
DC2103A - Schematic3/17/2014PDF91K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2103A featuring the LTC3107 is a highly integrated DC/DC converter designed to extend the life of a primary battery in low power wireless systems by harvesting and managing surplus energy from extremely low input voltage sources such as thermoelectric generators (TEG). The step-up topology operates from input voltages as low as 20mV.
対象となる製品
関連資料
-
DC2103A - Demo Manual2/28/2014PDF402K
-
DC2103A - Design Files2/28/2014ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。