製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2087A is a single-output, high efficiency, high density, μModule® regulator with 4.5V to 16V input range. It can supply 26A maximum load current. The demo board has a LTM4676 μModule regulator, which is a dual 13A or single 26A step-down regulator with PMBus power system management. Please see LTM4676 data sheet for more detailed information.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。