-
DC2070A - Schematic5/30/2014PDF49K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit DC2070A is optimized for evaluation of the LTC5577 high signal level active downconverting mixer. Its RF input port is matched to 50Ω from 1.3GHz to 4.3GHz with 12dB return loss, and the LO port is matched to 50Ω from 950MHz to 4.1GHz with 10dB return loss. The RF and LO inputs are easily matched for higher or lower frequencies with simple external matching, as low as 350MHz and 300MHz, respectively. The low capacitance differential IF output is usable up to 1.5GHz. The LTC5577 active mixer is optimized for RF downconverting applications that require high input signal handling capability and wide bandwidth.
対象となる製品
関連資料
-
DC2070A - Demo Manual4/24/2017PDF438K
-
DC2070A - Design Files5/30/2014ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。