製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2067A is a synchronous inverting converter (CUK topology) featuring the LT8710 switching controller. It regulates a –5V, 6A output from a 4.5V to 28V input source, and operates at 300kHz switching frequency. The LT8710 features simple negative or positive output voltage programming. The DC2067 programs a –5V output with a single resistor.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。