製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2066A is a dual-output, high efficiency, high density, μModule regulator with 4.5V to 16V input range. Each output can supply 18A maximum load current and can be programmed for voltages between 0.5V and 1.8V. The demo board has a LTM4677 μModule regulator, which is a dual 18A or single 36A step-down regulator with digital power system management. The LTM4677 features remote configurability and telemetry - monitoring of power management parameters over PMBus (an open standard I2C-based digital interface protocol).

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。