製品概要

製品概要

Demonstration circuit DC2061 is a 2-phase DC/DC synchronous boost converter featuring the LTC3784 constant frequency current mode synchronous boost controller. The DC2061A operates over a 6V to 60V input, develops a 48V output and provides 3A to 12A of output current as shown in Figure 3. The 150kHz (2 • 150kHz at the output) constant frequency operation results in a small and efficient circuit. The converter provides high output voltage accuracy (typically ±3%) over wide load range with no minimum load requirement.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。