-
DC2053A - Schematic8/3/2015PDF90K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2053A is a dual-output, high efficiency, high density, μModule® regulator, operating from a 4.5V to 17V input range. The demo board features the LTM4675 a dual 9A or single 18A step-down regulator with PMBus digital power system management. The default dual output voltages are 1V and 1.8V, but each can be set to a voltage from 0.5V to 5.5V. Each output can supply 9A maximum load current. Please see the LTM4675 data sheet for more detailed information.
対象となる製品
関連資料
-
DC2053A - Demo Manual8/3/2015PDF1M
-
DC2053A - Design Files8/3/2015ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。