-
DC2052A - Schematic6/28/2013PDF161K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2052A is a 3-phase single output synchronous buck converter featuring the LTC3880EUJ, a dual-phase current mode controller, and the LTC3883EUH, a single-phase current mode controller with input current sensing capability. Both devices have a PMBus interface and the power system management functions.
The input voltage range of this board is from 6.5V to 14V. The output voltage can be programmed from 0.5V to 1.8V, with an output current of up to 60A total. The factory default setting for the output voltage is 1.0V.
関連資料
-
DC2052A - Demo Manual4/30/2013PDF3M
-
DC2052A - Design Files6/28/2013ZIP2M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。