製品概要

製品概要

デモ回路2048Aは、エナジー・ハーベスト・バッテリ寿命エクステンダを備えたナノパワー昇降圧DC/DCで、LTC3330を搭載しています。LTC3330は、高電圧エナジー・ハーベスト電源と、一次電池バッテリで駆動するDC/DCコンバータを一体化して、代替エネルギー・アプリケーション向けの単一出力電源を構築します。このエナジー・ハーベスト電源は、高電圧降圧コンバータを統合した低損失全波ブリッジを内蔵しており、圧電、太陽光、または磁気の各エネルギー源からエネルギーを収集します。一次電池入力は、最小1.8Vの入力で動作できる昇降圧コンバータに電力を供給します。どちらのDC/DCコンバータも1つの出力にエネルギーを供給できます。


 


対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。