-
DC2045A - Schematic3/16/2015PDF88K
製品概要
製品概要
Demonstration Circuit 2045A featuring the LTC3118 is a dual input fixed frequency synchronous buck-boost converter with an intelligent integrated low-loss Power-Path™. The unique all N-Channel architecture provides efficient operation from either input source to a programmable output voltage above, below or equal to the input. Voltage capability of up to 18V provides flexibility and voltage margin for a variety of applications and power sources.
対象となる製品
関連資料
-
DC2045A - Demo Manual3/16/2015PDF946K
-
DC2045A - Design Files3/16/2015ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。