-
DC2039A - Schematic3/31/2016PDF64K
製品概要
製品概要
Demonstration Circuit 2039A features the LTC4015EUHF, a Multichemistry Buck Battery Charger with Digital Telemetry System, operating as a 2-cell Li-Ion, 8A battery charger. The DC2039A allows configuring the LTC4015 to support up to 9 cells for Li-Ion and LiFePO4, and 3, 6, or 12 cells for Lead-Acid batteries. Programmable and fully automatic charge algorithms can be chosen for each of the chemistries.
対象となる製品
関連資料
-
DC2039A - Demo Manual (Rev. D)4/4/2016PDF4 M
-
DC2039A - Design Files8/3/2015ZIP4M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。