-
DC2017A - Schemtaic2/6/2015PDF35K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2017A features the LTM8055, a buck-boost μModule® regulator that accepts input voltages lower, higher or the same as the output, but is also highly efficient due to its four-switch architecture. The output for DC2017A is 12V and the input voltage range is 5V to 36V. The maximum output current is 6A and the switching frequency is 600kHz.
関連資料
-
DC2017A - Demo Manual2/6/2015PDF910K
-
DC2017A - Design Files2/6/2015ZIP991K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。