-
DC2016A - Schematic9/18/2015PDF46K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2016A features the LTM8054, a synchronous buck-boost μModule regulator that accepts input voltages lower, higher or the same as the output, but is also highly efficient due to its four-switch architecture. The output for DC2016A is 12V and the input voltage range is 6V to 35V – see the LTM8054 data sheet for application circuits with input voltages up to 36V. The maximum output current of DC2016A is 3A and the switching frequency is 600kHz.
関連資料
-
DC2016A - Demo Manual9/18/2015PDF602K
-
DC2016A - Design Files9/18/2015ZIP0M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。