製品概要
製品概要
Demonstration Circuit 2007A-A features a PolyPhase® design using the LTM4630EV, the high efficiency, high density, dual 18A, switch mode step-down power μModule® regulator. The input voltage is from 4.5V to 15V. The output voltage is jumper selectable from 0.9V to 1.8V. The DC2007A-A can deliver a nominal 70A output current. As explained in the data sheet, output current derating is necessary for certain VIN, VOUT, and thermal conditions. The LTM4630 on the DC2007A-A always operates in continuous conduction mode. The switching frequency can be programmed through a resistor or can be synchronized to an external clock signal. The board allows the user to program how its output voltage ramps up and down through the TRACK pin.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。