製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2006A-B is a multiphase high power, high voltage step-up DC/DC converter featuring two the LTC3862-2 boost controllers. This demo board converts a 6V to 36V input voltage to a 120V output at up to 2.5A with two stages. The first stage converts the input voltage to 50V. The second stage converts the 50V to 120V and each stage uses one LTC3862-2.


 


対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。