-
DC2006A - Schematic4/3/2015PDF129K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2006A-A is a multiphase high power, high voltage step-up DC/DC converter featuring the LTC3862-2 boost controller. This demo board converts a 6V to 36V input voltage to a 50V output at up to 10A with four phases by utilizing and synchronizing two LTC3862-2 controller IC’s.
対象となる製品
関連資料
-
DC2006A-A - Demo Manual4/3/2015PDF409K
-
DC2006A - Design Files4/3/2015ZIP2M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。