製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2003A is a synchronous step-down regulator using the power-saving LTC3622EDE monolithic buck regulator in a compact 14-pin DFN (4mm × 3mm) package. The DC2003A operates from an input voltage range of 2.7V to 17V and provides dual 1A outputs with an adjustable output voltage range from 1.2V to 5V. The LTC3622 IC quiescent current can be as low as 5μA in Burst Mode® operation with both channels enabled and less than 0.1μA in shutdown mode. The switching frequency is fixed to 1MHz or 2.25MHz with a ±50% synchronization range to an external clock. A user-selectable mode input is provided to allow the user to trade off ripple noise for light load efficiency.


 


マーケット&テクノロジー

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。