製品概要

製品概要

Demonstration circuit DC2002A is a dual output synchronous buck converter featuring the LTC3774EUHE. The demo board supplies two rails of 1.5V / 30A and 1.2V / 30A. The power stage for each rail consists of a 0.33μH 0.32mΩ DCR inductor with a 11mm × 11mm footprint and a 6mm × 6mm DrMOS driven by the PWM outputs of the LTC3774EUHE at a switching frequency of 400kHz.



対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。