-
DC1999A - Schematic2/27/2014PDF87K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1999A is a fixed frequency synchronous buck-boost converter with an extended input and output range. The unique 4-switch, single inductor architecture provides low noise and seamless operation from input voltages above, below, or equal to the output voltage.
対象となる製品
関連資料
-
DC1999A - Demo Manual2/27/2014PDF525K
-
DC1999A - Design Files2/27/2014ZIP809K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。