-
DC1997A - Schematic4/22/2013PDF122K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit DC1997A is a dual output synchronous buck converters featuring the LTC3838EUHF-1 (DC1997A-A) or the LTC3838EUHF-2 (DC1997A-B). Both assemblies provide two outputs of 1.5V/20A and 1.2V/20A over an input voltage range of 4.5V to 14V at a switching frequency of 300kHz. The LTC3838-1 and LTC3838-2 provide dual differential VOUT sensing while the dual LTC3838 (plain) has differential VOUT sensing on one channel. The "-2" version has an external reference input for channel 2.
対象となる製品
関連資料
-
DC1997A - Demo Manual2/15/2013PDF2M
-
DC1997A - Design Files4/22/2013ZIP2M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。