製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1994A is an active clamp forward converter with synchronous rectification featuring the LT3752/LT8311 chipset. This circuit was designed to demonstrate the high levels of performance, efficiency, and small solution size attainable using these parts. It operates at 240kHz and produces a regulated 12V, 12A output from an input voltage range of 18 to 72V: suitable for telecom, industrial, and other applications. It has an eighth-brick footprint area. Synchronous rectification helps to attain efficiency exceeding 94%.
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。