製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1992A is a 65V, 2A micropower synchronous monolithic step-down regulator featuring the LT8620. The LT8620 is a compact, high efficiency, high speed synchronous monolithic step-down switching regulator that consumes only 2.5μA of quiescent current when the output is regulated at 5V. The demo board features a 5.5V to 65V inut voltage range and generates 5V at 2A.
Top and bottom power switches, compensation components and other necessary circuits are inside of the LT8620 to minimize external components and simplify design.
Markets & Technology
対象となる製品
関連資料
設計サポートファイル (1)
Demo Board Schematic (1)
評価用キット マニュアル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。