製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1977A is the demonstration board for LTC4121EUD-4.2/LTC4121EUD, a 400mA Synchronous Buck Battery Charger. The DC1977A supports the Maximum Power Point Tracking (MPPT) feature on the LTC4121EUD, for use with Photovoltaic (PV) cells or highly resistive sources.


 


対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。