製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1973A is a USB 5V 2.5A output, 6V to 42V input synchronous buck with cable drop compensation featuring the LT8697. The LT8697 is a compact, high efficiency, high speed synchronous monolithic step-down switching regulator designed to power 5V USB applications. A precise output voltage and programmable cable drop compensation maintain accurate 5V regulation at the USB socket at the end of a long cable. The circuit runs at 2MHz to minimize external components size and to avoid AM band.

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。