製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1964A is a 2A, bidirectional buckboost DC/DC regulator and charger/balancer, featuring the LTC3110 boost controller. Its wide voltage range both in capacitor/battery charger mode and in system backup mode makes it well suited to a wide variety of applications using supercapacitors and batteries.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。