製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1956A features the LT3905, a boost DC/DC Converter with APD current monitor that comes in a 3mm × 3mm QFN package. This demo board is designed to convert a 2.7V to 12V input to a 50V output at 2mA. The LT3905 is equipped with indicators for monitoring APD current, overload, and loss-of-signal (LOS) conditions, which can easily be changed with their respective resistors. In addition, the output voltage can be adjusted via the CTRL pin. DC1956A is designed for 1MHz operation but can also be programmed for 2MHz by moving jumper JP2.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。