製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1942C is an addressable isoSPI battery-stack monitor featuring the LTC6804-2. These boards can be linked through a 2-wire isolated serial interface to monitor any number of cells on a stack. Communication to a PC uses a DC590 USB interface board. A control program for up to ten stacked boards has a Graphical User Interface (GUI) to implement the device command set.
対象となる製品
関連資料
設計サポートファイル (1)
Demo Board Schematic (1)
評価用キット マニュアル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。