製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1937B is a supercapacitor charger and backup controller with supercapacitor health and system monitoring; featuring the LTC3350. The LTC3350 has a 10.8V to 20VIN, 5.3A buck supercapacitor charger, a 25W output backup boost controller and an input ideal diode to disconnect the input supply in backup mode. An output ideal diode allows the supercapacitors to supply the output when VCAP is above the set backup voltage. As the capacitor stack voltage drops down to the set output voltage, the LTC3350 will operate as a boost regulator to supply the output until the energy in the supercapacitors are depleted.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。