製品概要
製品概要
The LTC2378-20, LTC2377-20 and LTC2376-20 are 20‑bit, low power, low noise SAR ADCs with serial outputs that operate from a single 2.5V supply. The demo manual refers to the LTC2378-20 but applies to all parts in the family, the only difference being the maximum sample rate. The LTC2378-20 supports a ±5V fully differential input range with a 104dB SNR, consumes only 21mW and achieves ±2ppm INL max with no missing codes at 20 bits. The DC1925A demonstrates the DC and AC performance of the LTC2378-20 in conjunction with the DC590 QuikEval™ and DC890 PScope™ data collection boards. Use the DC590 to demonstrate DC performance such as peak-to-peak noise and DC linearity.
対象となる製品
関連資料
設計サポートファイル (1)
Demo Board Schematic (1)
評価用キット マニュアル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。