-
DC1924A - Schematic7/11/2014PDF63K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1924A is a high performance buckboost converter featuring the LT8705 that can operate from input voltages above, below or equal to the output voltage. The demo board input range is 36V to 80V. The output is optimized for 48V at 5A, with the output current limit set at 7A. (The circuit will operate with lower input voltage than 36V if load current is reduced).
対象となる製品
関連資料
-
DC1924A - Demo Manual7/11/2014PDF514K
-
DC1924A - Design Files9/1/2015ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。