製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1898A is a triple output synchronous step-up/dual step-down supply featuring the LTC3899EFE. The circuit is using a drop-in layout: the main buck circuit components fit in an area of ¾˝ × 1½˝, while the main boost circuit area is ¾˝ × 1¾˝. The package style for the LTC3899EFE is a 38-pin exposed pad TSSOP package.
Markets and Technologies
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。