製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1897 is a step-down converter, using the LTC3605A monolithic synchronous buck regulator. The DC1897B has a maximum input voltage of 20V, and is capable of delivering up to 5A of output current at a minimum input voltage of 4V. The output voltage of the DC1897B can be set as low as 0.6V, the reference voltage of the LTC3605A. It has a jumper that allows the output to be set at 2.5V, 3.3V or 5V. The LTC3605A has a phase-lock-loop circuit, allowing high current multiphase operation of several DC1897Bs in parallel.
対象となる製品
関連資料
設計サポートファイル (1)
Demo Board Schematic (1)
評価用キット マニュアル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。