-
DC1891A - Schematic10/3/2012PDF62K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1891A is a 2-phase high efficiency nonisolated SEPIC (Single Ended Primary Inductor Converter) converter featuring the LTC3862-2 switching controller. The DC1891A converts a 6V to 60V input to a 12V output and provides 6A of output current. The DC1891A can be easily modified to generate output voltages in the range from 0.8V to 48V.
対象となる製品
関連資料
-
DC1891A - Demo Manual10/3/2012PDF1M
-
DC1891A - Design Files10/3/2012ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。