製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1882 is a high voltage inverting charge pump featuring the LTC3261EMSE. The LTC3261 operates with an input voltage from 4.5V to 32V and provides up to 100mA of output current. The output voltage is unregulated and is the negative of the input voltage (-VIN). The demo board provides selectable Burst Mode® operation or constant-frequency mode operation, plus allows selection of the operating frequency (500kHz, 200kHz or 50kHz).

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。